Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AI 2,5 - 8 GY-B - Érvéghüvely
3201550

Érvéghüvely, Érintkezőtartomány hossza : 8 mm, hüvelyhossz: 14 mm, szín: szürke

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A szalagos áruként szállított érvéghüvelyeket speciálisan a CF 3000 -2,5 krimpelő automatákhoz fejlesztettük ki
A legfontosabb színsorozatokban akár 2,5 mm²-es keresztmetszetig kaphatók
Segítségükkel az összes sorkapocs megmunkálható, különösen a CLIPLINE complete rendszer tagjai