AI 0,25-8 YE-B
-
Érvéghüvely
3240251
Érvéghüvely, hevedercsomagolású, 0,25 mm2, hüvelyhossz 8 mm, szín: sárga (CF 3000-TOOLKIT 0,25 szükséges hozzá)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A szalagos áruként szállított érvéghüvelyeket speciálisan a CF 3000 -2,5 krimpelő automatákhoz fejlesztettük ki
A legfontosabb színsorozatokban akár 2,5 mm²-es keresztmetszetig kaphatók
Segítségükkel az összes sorkapocs megmunkálható, különösen a CLIPLINE complete rendszer tagjai