Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CF 3000-TOOLKIT 0,25 - Átszerelő készlet
1212376

Bővítőkészlet, teljes kiszerelés, CF 3000-hez, szigetelt szalagkivitelű érvéghüvelyekhez, 0,25/0,34 mm2, hüvelyhossz 8 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2-es és 5-ös osztályú PVC szigetelésű vezetőkhöz (H05V-K / H07V-K) alkalmas.
A speciális szigetelőanyagú és sodratú vezetők csak korlátozottan és feltételesen dolgozhatók fel.