Különböző kivitelű, szigetelt és szigeteletlen csatlakozók

Krimpcsatlakozók

A krimpcsatlakozók hosszú távon ellenálló, kiváló minőségű elektromos kötéseket biztosítanak. A különböző szigetelt és szigeteletlen csatlakozók széles termékválasztéka megfelel az ipari és kisipari követelményeknek.

Go to Product Detail Page for item 3240569
C-BCI 2,5/4,6 - Kábelsaru
C-BCI 2,5/4,6 - Kábelsaru
3240569

Lapos tüskesaru, peremmel, forrasztott gallér, kék, 1,5 ... 2,5 mm2, csapszélesség: 4,6 mm, Easy-Entry egyszerű vezető-bevezetés, a CRIMPFOX-RCI 6 segítségével vízszintesen és függőlegesen is préselhető

Önnek nyújtott előnyök

  • Átfogó termékválaszték minden alkalmazási területhez
  • Kiváló minőségű és szabvány szerinti toldók
  • Optimális krimpelt összeköttetések szerszámainkkal és automatáinkkal
Három gyűrűs kábelsaru egymás mellett
Szigeteletlen és szigetelt villás kábelsaruk, sorban elhelyezve
Szigetelt tüskés kábelsaruk egymás mellett
Különböző szigetelt csúszósaruk
Teljesen szigetelt hosszanti toldók egymás mellett
Három gyűrűs kábelsaru egymás mellett

A gyűrűs kábelsaruk lehetővé teszik a vezető és a csavaros kötés közti kihúzásbiztos csatlakozást, és széles körben alkalmazhatók (pl. sorkapocsblokkok).

  • DIN 46234 szerint (szigetelés nélküli kábelsaruk)
  • Különböző változatokban kaphatók (szigetelt, szigeteletlen, kiegészítő krimpelőzónával)
  • szemes sarus csatlakozás M2,5 és M16 méret között
  • 0,5 és 240 mm² közötti vezeték-keresztmetszet

Szigeteletlen és szigetelt villás kábelsaruk, sorban elhelyezve

A villás kábelsaruk vezetékek és csavaros csatlakozás összekötését teszik lehetővé és széles körben alkalmazhatók (pl. sorkapocsblokkok).

  • DIN 46234 szerint (szigeteletlen villás kábelsaruk)
  • Különböző változatokban kapható (szigetelt, szigeteletlen)
  • Szemes sarus csatlakozás M3 és M8 méret között
  • 0,5 és 6 mm² közötti vezeték-keresztmetszet

Szigetelt tüskés kábelsaruk egymás mellett

A tüskés kábelsaruk különböző befogóterek csatlakoztatásához használhatók.

  • Különböző szigetelt változatokban kaphatók (lapos, lapos horoggal, kerek, kerek kiegészítő krimpzónával)
  • 0,5 és 6 mm² közötti vezeték-keresztmetszet

Különböző szigetelt csúszósaruk

A lapos csúszósaruk az elektromos alkatrészek oldható csatlakoztatására szolgálnak.

  • A DIN 46247 szabvány (szigeteletlen lapos csúszósaru hüvelyek) és DIN 46248 szabvány (szigeteletlen csúszósaruk)
  • Különböző változatokban kapható (szigeteletlen ill. szigetelt lapos csúszósaru hüvelyek és csúszósaruk, szigetelt csúszósaru-elosztók, teljesen szigetelt lapos csúszósaru hüvelyek)
  • 0,5 és 6 mm² közötti vezeték-keresztmetszet

Teljesen szigetelt hosszanti toldók egymás mellett

A teljesen szigetelt hosszanti toldókkal két csupaszított vezetőt tartósan össze lehet kötni egymással.

  • 0,5 és 6 mm² közötti vezeték-keresztmetszet

Különböző szigetelt és szigeteletlen krimpcsatlakozók nyolc sorban elrendezve

Krimpcsatlakozók a biztonságos összeköttetésekért

A krimpelt kötéseket az ipar összes területén és a kisiparban is alkalmazzák. Hosszú ideig fennálló és kiváló minőségű elektromos összeköttetést biztosítanak. A változatok és kivitelek széles választéka áll rendelkezésre.

Egy személy CRIMPFOX DUO 16S krimpelőfogót és egy krimpelt vezetéket tart a kezében egy kapcsolószekrény előtt

Professzionális megmunkálás kéziszerszámmal és automata szerszámmal

Az érvéghüvelyek, kábelsaruk, nehézipari dugaszolható csatlakozók és számos más érintkező és toldó megmunkálásához a Phoenix Contact a kéziszerszámok és automata szerszámok széles választékát kínálja.

Kéziszerszámaink fő jellemzője az ergonomikus kialakítás és a kiváló minőség, amik garantálják a fáradságmentes használatot és a hosszú élettartamot. Szerszámaink beépített kényszerzárja garantálja az érvéghüvelyek és toldók hosszú ideig stabil és kiváló minőségű megmunkálását.

CF 500 krimpelőautomata különböző krimpelt vezetékekkel és toldókkal

Automata szerszámainkkal nem csak különböző érintkezőtípusokat dolgozhat fel gyorsan és biztonságosan, hanem időt és költséget takaríthat meg a vezetékek konfekcionálása során.

CF 500 típusú univerzális krimpelőautomatánkkal különböző érintkezőtípusokat, például különböző kábelsarukat, lapos csúszósarukat vagy érvéghüvelyeket krimpelhet igen rövid idő alatt.

A különböző cserélhető süllyesztékeknek és a hordszíjnak köszönhetően nem csak rugalmas és gyors lehet, hanem mobil is. A krimpelési folyamat egyszerűen, lábkapcsolóval indítható. Így mindkét keze szabadon marad a megfelelő érintkezők vezetőre helyezéséhez.