A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Ezzel a modullal egy alárendelt CAN-busz rendszer integrálható az Axioline F állomásba, és ezáltal az alkalmazott buszrendszerbe. Ez az Axioline F modul interfészként szolgál CAN táviratok transzparens írásához és olvasásához. A fölérendelt vezérlés megfelelő programozásával CANopen®, J1939, NMEA 2000 és saját CAN protokollokhoz is használható.
AXL F IF CAN 1H
-
Kommunikációs modul
2702668
Axioline F, interfészmodul, CAN, átlátszó protokoll, átviteli sebesség max. 1 Mbit/s, IP20-as védettség, busz-aljzatmodullal és Axioline F-csatlakozókkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
CAN táviratok transzparens olvasása és írása
Beépített puffertároló 256 CAN távirat számára vételi irányban, és 64 CAN távirat számára adási irányban
Paraméterezhető szűrőfunkció 60 szűrőhöz (11 bites CAN azonosító) és 30 szűrőhöz (29 bites CAN azonosító)
Mentett készülék-típustábla
Diagnosztikai és állapotjelzések