TTC-6P-T3-24DC-UT-I - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
1027584

T 3 típusú túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített többfokozatú állapotkijelzővel, 24 V DC áramellátó hálózatokhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket