Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TTC-6P-T3-24DC-I-P - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi dugasz
1027591

Pótdugasz a TERMITRAB complete T3 termékcsalád T3 típusú túlfeszültség-védelméhez. A névleges feszültség 24 V.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket