HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK
-
Ház
1411878
HEAVYCON B6-os lengő tokozat, csavaros reteszeléssel, HPR-sorozat, M20-as menettel, oldalsó elvezetés, magasabb környezeti és EMC-igényekhez
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B6, BB10, DD24, M érintkezőbetétekhez. Magas kialakítású tokozat a nagyobb kábelezési tér érdekében. |
| Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
| Termékcsalád | HC-HPR-B |
| Sorozat | HPR-B6 |
| Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
| Kialakítás | B6 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A tömszelence típusa | 1x M20 |
| Védőfedél | nem |
| Kábelleágazás | oldalsó |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 58 mm |
| Magasság | 100,5 mm |
| Hossz | 132 mm |
| Készülékház anyaga | Alumínium présöntvény |
| Készülékház felületének anyaga | porral bevont, fekete |
| A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Ütésállóság | IK09 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 1x M20 |
| Reteszelés típusa | Csavar |
| Szerelési útmutató | M6-os reteszelőcsavar, hornyos hatlapfejű (SW10), meghúzási nyomaték: 4 Nm |
| Cikkszám | 1411878 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7AAI |
| Termékkulcs | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944250 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 497,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 497,2 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kábel-tömszelence 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Kábel-tömszelence 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Kábel-tömszelence 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Szűkítőadapter 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Bővítőadapter 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Zárócsavar 1645846
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Műanyag lapka 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Védőcsöves tömszelence 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Védőcsöves tömszelence 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Védőcsöves tömszelence 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Védőcsöves tömszelence 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Védőcsöves tömszelence 3241061
Az Ön előnyei
Rezgés és ütés: IEC 61373/EN 50155, 1. kategória, 1B osztály
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51