SACC-FS-5CON-PG 7-M SCO
-
Dugaszolható csatlakozó
1543032
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábeltömszelence Pg7, vezeték külső átmérője 4 mm ... 6 mm
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Terméktípus | Kerek csatlakozó (kábel oldali) |
Érzékelő fajtája | Univerzális |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Kábelleágazás | egyenes |
Pg tömszelence | Pg7 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretrajz |
|
Hossz | 54 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 4 mm ... 6 mm |
Ház | |
Ház átmérője | 20 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | PBT |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | CuSnZn |
Érintkezőtartó anyaga | PA |
Tömszelence anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (érvéghüvely nélkül) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (érvéghüvellyel) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (tömör) | |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 24 ... 18 (érvéghüvely nélkül) |
26 ... 20 (érvéghüvellyel) | |
Az egyes erek csupaszolási hossza | 5 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) |
0,2 Nm (Csavaros kapcsok) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar lengő csatlakozóházzal) |
Méretezési lökőfeszültség | 1,5 kV |
Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 8 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Fej reteszelési mód | SPEEDCON |
Kódolás | A |
Jeltípus/-kategória | Univerzális |
Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 5 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1543032 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF2CAA |
Termékkulcs | AF2CAA |
GTIN | 4046356097604 |
Tömeg/db (csomagolással) | 26,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 25,9 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) (CAS-sz.: 96-45-7) |
Lead (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
SCIP | 79fe8518-f367-4da9-a96e-d0f67fb2f6ae |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,844 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430899
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Kábelgyűrű 1501676
-
A 0,25- 5 - Érvéghüvely 3202465
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Krimpelőfogó 1212046
-
WIREFOX SAC - Csupaszoló szerszám 1212623
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51