PPC 1,5/S-NS/3 (1GNYE/2GY) - COMBI toldó
3213345

COMBI toldó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szín: zöld/szürke-sárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI toldók minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
A dugaszérintkezők biztonságos és helytakarékos, kábelcsatornában és elosztóárkokban történő elhelyezéséhez
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva