UCT6R-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz
0830754

Jelölő kapcsokhoz, Enterec sorkapcsok feliratozására, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6 mm, Az egyes lapok száma: 50, szövegmező magassága: 9,3 mm, szövegmező szélessége: 4,85 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

UniCard jelölés más gyártók (ABB) lapos jelölőhoronnyal ellátott kapcsaihoz
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók