UC1U-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz
0821302

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 96, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 4 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UC1-TM ... UniCard feliratozó termékcsalád Weidmüller, Conta-Clip és Klemsan gyártmányú sorkapcsokhoz kínál jelölőket
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt