UC1-TM 6
-
Jelölő kapcsokhoz
0821247
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 80, szövegmező magassága: 9,7 mm, szövegmező szélessége: 5,55 mm
Termékrészletek
| Felhasználási terület | Weidmüller, CONTA-CLIP és Klemsan: sorkapcsok |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 80 |
| Az egyes lapok száma soronként | 10 |
| Horony típusa | magas |
| Jelölési technológia | UV-LED technológia |
| Szélesség | 5,55 mm |
| Magasság | 9,70 mm |
| Mélység | 3,13 mm |
| Szín | fehér (RAL 9010) |
| Anyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
| Szerelési mód | reteszelés |
| Cikkszám | 0821247 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG2117 |
| Termékkulcs | BG2117 |
| GTIN | 4046356298087 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 10,61 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9,682 g |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,082 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
PLOTMARK - Feliratozó plotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Feliratozó plotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Festékpatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Festékpatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Tisztítópatronok 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Tisztítópatronok 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Festékpatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Jelölőtoll 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Jelölőtoll 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Festékpatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Jelölőtoll 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Jelölőtoll 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Tisztítófolyadék 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Tisztítópatronok 5146752
-
BM ID-MAG20 - Tár 1044356
-
P1 UC-MAG 5 - Tár 5146118
-
CMS-R-SET-TR - Tisztító készlet 5146751
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
Az Ön előnyei
Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UC1-TM ... UniCard feliratozó termékcsalád Weidmüller, Conta-Clip és Klemsan gyártmányú sorkapcsokhoz kínál jelölőket
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51