UC-TMF 16 YE - Jelölő kapcsokhoz
0819259

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Az egyes lapok száma: 32, szövegmező magassága: 5,1 mm, szövegmező szélessége: 15,45 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UC-TM ... UniCard feliratozó termékcsalád lapos jelölőhornyos Phoenix Contact termékekhez kínál jelölőket
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt