ESL 24X4
-
Behelyezhető csík
0808231
Behelyezhető csík, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, vonalas és perforált, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 488, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 24 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
ESI 24x4, fehér behelyezhető címke a KLM 1 kapocssor-jelölőhordozóhoz és az LM kábeljelölő-hordozóhoz
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az ESL 24x4 behelyezhető címkék optimálisan illeszkednek a KLM 1 kapocssor-jelölőhordozókba és az LM kábeljelölő-hordozókba
Az anyagfájlt a CLIP PROJECT szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni