QP 1,5/ 1-R GNYE - Csatlakozó
3051098

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2- 1,5 mm2, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egyénileg konfekcionálható QT-COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálják
A vezető az ismert IDC forgócsatlakozással csupaszolás nélkül, időtakarékosan csatlakoztatható
A QP 1,5/... gyorscsatlakozó dugasz merev és hajlékony vezetékek csatlakoztatására lett kialakítva
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva