PP-H 1,5/S/20 - Csatlakozó
3061899

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 20, pólusszám: 20, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy felületű feliratozási lehetőség
Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak