PP-H 1,5/S/1-R BK
-
Csatlakozó
1096660
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szín: fekete
Termékrészletek
| Pólusszám | 1 |
| Raszterméret | 3,5 mm |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,56 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 1 |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Idomszer | A1 / B1 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Névleges áram | 17,5 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Maximális terhelőáram | 17,5 A (1,5 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| 1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Szélesség | 3,5 mm |
| Magasság | 31,3 mm |
| Raszterméret | 3,5 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| Szerelési útmutató | A felhasználó által konfekcionálható COMBI dugasz- és csatolóelemek egyszerű reteszeléséhez egy párhuzamos présszerszám használatát ajánljuk |
| Cikkszám | 1096660 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2244 |
| Termékkulcs | BE2244 |
| GTIN | 4055626934204 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2,02 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 g |
| Származási ország | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PR 1,5/S/2 - Rögzítő 3212895
-
PRZ 1,5/S - Rögzítő 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Húzó tehermentesítés 3212918
-
PH 1,5/S/3 - Kábeltokozat 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kábeltokozat 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kábeltokozat 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kábeltokozat 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kábeltokozat 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kábeltokozat 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kábeltokozat 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kábeltokozat 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kábeltokozat 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kábeltokozat 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kábeltokozat 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kábeltokozat 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Kábeltokozat 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
ST-BW 0 - Működtető szerszám 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Érvéghüvely 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - Csatlakozó 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Csatlakozó 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Csatlakozó 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - Csatlakozó 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Csatlakozó 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - Csatlakozó 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - Csatlakozó 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Csatlakozó 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Csatlakozó 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - Csatlakozó 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Csatlakozó 1186129
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Jelölőcsík lapos 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Jelölő kapcsokhoz 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829644
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
Az Ön előnyei
Nagy felületű feliratozási lehetőség
Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51