PP 2,5/15 - Csatlakozó
3211294

Csatlakozó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 15, pólusszám: 15, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmasan használható az egyedileg konfigurálható dugasz révén
Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
Opcionális rápattintható tartozékok széles választéka kapható
Téves dugaszolás elleni védelem az egyedi kódolási lehetőségek által
Nagyfokú biztonság az érintésvédett kivitelnek köszönhetően
Biztonságos alkalmazás a nagy teljesítményű és rezgésálló dugaszérintkezővel