HC-D64-PTT-F
-
Kapocsadapter
1423345
Kapocsadapter, pólusszám: 64+PE, csatlakozások száma pólusonként: 2, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 250 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
Kedvező költségű és gyors kódolás műanyag profilokkal