HC-D 40-A-TWIN-PEL-M - Kapocsadapter
1580150

HEAVYCON kapocsadapter dugaszbetét, D40 sorozat, 40 pólusú, PE csatlakozás jobbra a baloldali kapcsolószekrényfalhoz, direkt rugós csatlakozással

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint