Gerincvezeték szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetővel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 7 pólusú, 4 x 0,34 mm2 és 3 x 0,75 mm2
Kábel mint méteráru réz- és optikai alkalmazásokhoz
Kábelméteráruink változatos vezetéktípusainak köszönhetően különféle alkalmazások valósíthatók meg. Alakítsa ki a kábelezést teljesen az igényei szerint: a Phoenix Contact konfekcionálható dugaszolható csatlakozóival és elosztóival egyszerűen állíthat elő egyedi hosszúságú vezetékeket.
Méteráru, Kábelgyűrű, PVC, fekete, 3-eres, egyes ér színe: fekete 1, fekete 2, zöld-sárga, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, 8-eres (4x2xAWG26/19, S/UTP), egyes ér színe: fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna, kábelhossz: Szabadon megadható (0,5 ... 400 m)
Gerinckábel szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezető nélkül, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 8 pólusú, 6 x 0,34 mm2 és 2 x 0,75 mm2, hossza: 50 m
Méteráru, Kábelgyűrű, árnyékolt, PVC, fekete RAL 9005, 8-eres, egyes ér színe: fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros, kábelhossz: Szabad bevitel (110,0 ... 500,0 m), Szállítás kábeldobon, max. két részmennyiségben (részletek a műszaki adatoknál)
Méteráru, Kábelgyűrű, árnyékolt, PVC, fekete RAL 9005, 5-eres, egyes ér színe: barna, fehér, kék, fekete, szürke, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Kábelgyűrű, PVC, fekete RAL 9005, 8-eres, egyes ér színe: fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Busz-rendszervezeték, FOUNDATION Fieldbus, árnyékolt, PVC, narancssárga RAL 2003, 2-eres (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), egyes ér színe: kék, narancs
GOF univerzális kábel, 24 eres, kábelkorbács fix fektetéshez, nem fém rágcsálóvédelem, egyszerűen darabolható, UV-álló, nagy mechanikai és hőterhelhetőség, füstszegény égés, halogénmentes és önkioltó, fokozott lépésállóság, hosszában és keresztben vízálló
Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PVC, sárgászöld RAL 6018, 4-eres (1x4xAWG22/1, SF/TQ), egyes ér színe: fehér, sárga, kék, narancs
Önnek nyújtott előnyök
- Rugalmas megrendelés - akár rövid kábelhossz is rendelhető
- A nagyon hosszú kábelek könnyen lecsévélhetők a kábeldobok segítségével
- Variálható, mert minden alkalmazáshoz a megfelelő kábel
Rézkábelek méteráruként
A Phoenix Contact rézkábeleit különböző pólusszámmal és keresztmetszetben, 0,2 m és 1 000 m közötti egyedi hosszakban rendelheti.
- Vezetéktípus: PUR, halogénmentes
- Vezetéktípus: PUR/PVC
- Vezetéktípus: PVC
- Vezetéktípus: PUR POWER
Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat az Ön saját követelményeihez.
Optikai kábelek méteráruként
A Phoenix Contact kábel- és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.
- Polimer optikai szál (POF) legfeljebb 100 MBit/s átviteli sebességig
- Polimer védőburkolatú optikai szál (PCF) legfeljebb 1 GBit/s átviteli sebességig
- Multimódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 10 GBit/s átviteli sebességig
- Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 40 GBit/s átviteli sebességig