Méteráru, Busz-rendszervezeték, PROFIBUS, árnyékolt, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, 2-eres (1x2xAWG24/19), egyes ér színe: piros, zöld, kábelhossz: Szabadon megadható (0,5 ... 400 m)
Kábel mint méteráru réz- és optikai alkalmazásokhoz
Kábelméteráruink változatos vezetéktípusainak köszönhetően különféle alkalmazások valósíthatók meg. Alakítsa ki a kábelezést teljesen az igényei szerint: a Phoenix Contact konfekcionálható dugaszolható csatlakozóival és elosztóival egyszerűen állíthat elő egyedi hosszúságú vezetékeket.
Méteráru, Kábelgyűrű, PUR/PVC, fekete RAL 9005, 3-eres, egyes ér színe: fekete 1, fekete 2, zöld-sárga, kábelhossz: Szabad bevitel (110,0 ... 500,0 m), Szállítás kábeldobon, max. két részmennyiségben (részletek a műszaki adatoknál)
AS-Interface PUR szalagkábel sárga színben, 2 x 1,5 mm2, 100 m tekercs
Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PE-X halogénmentes, fekete RAL 9005, 4-eres (1x4xAWG22/7, SF/TQ), egyes ér színe: fehér-kék, narancssárga-sárga, kábelhossz: Szabad bevitel (0,5 ... 100 m)
optikai üvegszálas (GOF) kültéri kábel, 2 eres, teljes breakout kábel fix fektetéshez, nem fém rágcsálóvédelem, egyszerűen darabolható, UV-álló, nagy mechanikai és hőterhelhetőség, füstszegény égés, halogénmentes és önkioltó, fokozott lépésállóság, hosszában és keresztben vízálló
Méteráru, Kábelgyűrű, PVC, fekete RAL 9005, 3-eres, egyes ér színe: barna, kék, fekete, kábelhossz: Szabad bevitel (110,0 ... 500,0 m), Szállítás kábeldobon, max. két részmennyiségben (részletek a műszaki adatoknál)
Optikai kábel, multimódusú üvegszál 50/125 µm, OM2, változó hosszban
Méteráru, Kábelgyűrű, PUR, feketésszürke RAL 7021, 5-eres, egyes ér színe: barna, fehér, kék, fekete, szürke, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Kábelgyűrű, árnyékolt, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, 4-eres, egyes ér színe: barna, fehér, kék, fekete, kábelhossz: Szabad bevitel (110,0 ... 500,0 m), Szállítás kábeldobon, max. két részmennyiségben (részletek a műszaki adatoknál)
Méteráru, Busz-rendszervezeték, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, árnyékolt, PVC, kék RAL 5015, 2-eres (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), egyes ér színe: kék, narancs, Ex terület
Önnek nyújtott előnyök
- Rugalmas megrendelés - akár rövid kábelhossz is rendelhető
- A nagyon hosszú kábelek könnyen lecsévélhetők a kábeldobok segítségével
- Variálható, mert minden alkalmazáshoz a megfelelő kábel
Rézkábelek méteráruként
A Phoenix Contact rézkábeleit különböző pólusszámmal és keresztmetszetben, 0,2 m és 1 000 m közötti egyedi hosszakban rendelheti.
- Vezetéktípus: PUR, halogénmentes
- Vezetéktípus: PUR/PVC
- Vezetéktípus: PVC
- Vezetéktípus: PUR POWER
Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat az Ön saját követelményeihez.
Optikai kábelek méteráruként
A Phoenix Contact kábel- és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.
- Polimer optikai szál (POF) legfeljebb 100 MBit/s átviteli sebességig
- Polimer védőburkolatú optikai szál (PCF) legfeljebb 1 GBit/s átviteli sebességig
- Multimódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 10 GBit/s átviteli sebességig
- Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 40 GBit/s átviteli sebességig