HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kábel-tömszelence
1345614

EVO műanyag kábeltömszelence bajonettzárral, B sorozatú házakhoz, 3 x 3 mm ... 6 mm-es, 3 x 10 mm ... 14 mm-es vezetékátmérő

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

rugalmas vezetékleágazási irány oldalra vagy egyenesen
Több, különböző átmérőjű kábelek bevezetése ugyanazon házba
Egyszerű kezelhetőség és szerelés