Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

E-WM (EX18)R YE - Jelölőfólia
1234228

Jelölőfólia, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.WIRE, kábelátmérő-tartomány: 1,8 ... 5,6 mm, szerelési mód: lehegesztés, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 90 m, szövegmező magassága: 18 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A folytonos kiszerelésnek köszönhetően egyetlen anyaggal valamennyi 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") közötti vezető és kábelátmérő lefedhető. Ezért nincs szükség az anyag cseréjére
A feliratozás jól látható felszerelt állapotban is a vezetőkre/kábelekre erősített jelölő három oldalú nyomtatásának és eltolhatóságának köszönhetően
A jelölő háromszög-formája révén mindhárom jelölőfelületre különböző információkat lehet nyomtatni
A jelölők elveszíthetetlenek a hegesztett varrat nagy szilárdságának köszönhetően
Egyeres vezetékek, vezetők, kábelek, sodort kábelkötegek és további hengeres testek tartós jelölése
Az E-WM jelölőfólia három különböző szélességben kapható