Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 51 ... 60, fehér, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, szerelési mód: reteszelés
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölőlap, lapos, 100 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 71 ... 80, 10 azonos feliratú csík lapos jelölőkártyánként, az összes 4,2 mm-es raszterű kapocshoz alkalmas, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 64, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 7,65 mm
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 11,45 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 96, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőkártya, öntapadó, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 21 ... 30, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: ragasztható
Jelölő-hordozók, feliratozható behelyezhető csíkkal, színtelen, felirat nélkül, szerelési mód: reteszelés, szövegmező magassága: 9,2 mm, szövegmező szélessége: 4,7 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 74, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Az egyes lapok száma: 36, szövegmező magassága: 9,6 mm, szövegmező szélessége: 8,9 mm
Jelölőcsík, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 30 m, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 150000 mm
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.