Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

4K-DST 5 FARBLOS - Jelölő-hordozók
1010031

Jelölő-hordozók, feliratozható behelyezhető csíkkal, színtelen, felirat nélkül, szerelési mód: reteszelés, szövegmező magassága: 9,2 mm, szövegmező szélessége: 4,7 mm

Termékrészletek