Jelölőlap, lapos, 120 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 121 ... 132, az összes 5,2 mm-es raszterű kapocshoz alkalmas, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 41 ... 50, fehér, a következő kapocsszélességhez: 8 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 69, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
UniCard anyagok termotranszfer nyomtatókhoz, lapos jelölőárokkal rendelkező Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 72 részes, THERMOMARK CARD és BLUEMARK LED segítségével feliratozható, színe: narancs
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 431 ... 440, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 0, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőkártya, öntapadó, a következő folytatólagos számokkal feliratozva: 51 ... 60, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szerelési mód: ragasztható
UniCard anyagok termotranszfer nyomtatókhoz, Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 72 részes, THERMOMARK CARD és BLUEMARK LED segítségével feliratozható, színe: kék
Jelölőlap, lapos, 120 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 37 ... 48, az összes 5,2 mm-es raszterű kapocshoz alkalmas, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 41 ... 59, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, szerelési mód: reteszelés
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.