Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, Az egyes lapok száma: 1000, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 4,2 mm
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
UniCard anyagok termotranszfer nyomtatókhoz, Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 60 részes, THERMOMARK CARD és BLUEMARK LED segítségével feliratozható, színe: sárga
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 11 ... 20, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 1 ... 19, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Fogazott jelölőszeg-szalag, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: dugaszolás, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 6 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 131 ... 140, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 391 ... 400, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőkártya, öntapadó, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 31 ... 40, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, szerelési mód: ragasztható
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 95, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőtüske, a következő szimbólummal feliratozva: L3, 100 azonos feliratú jelölőtű csomagonként, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.