ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT
-
Jelölőcsík lapos
0808613
Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, Az egyes lapok száma: 1000, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 4,2 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók