Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 11,45 mm
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 341 ... 350, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 21 ... 30, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, szerelési mód: reteszelés
UniCard anyagok termotranszfer nyomtatókhoz, lapos jelölőárokkal rendelkező Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 60 részes, THERMOMARK CARD és BLUEMARK LED segítségével feliratozható, színe: sárga
Jelölő kapcsokhoz, A Cabur sorkapcsok feliratozásához, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5,5 mm, Az egyes lapok száma: 66, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 5 mm
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 80, szövegmező magassága: 5,1 mm, szövegmező szélessége: 5,6 mm
Jelölőkártya, öntapadó, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 91 ... 100, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 2,54 mm, szerelési mód: ragasztható
Jelölőcsík, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 3,8 mm, szövegmező szélessége: 104 mm
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 72, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 4,6 mm
Jelölő kapcsokhoz, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: reteszelés, bepattintás a lapos táblahoronyba, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 0,5 m, szövegmező magassága: 8,5 mm, szövegmező szélessége: 50000 mm
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.