Jelölőkártya, öntapadó, a következő folytatólagos számokkal feliratozva: 71 ... 80, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szerelési mód: ragasztható
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölőlap, lapos, 120 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 1 ... 12, az összes 5,2 mm-es raszterű kapocshoz alkalmas, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 5 kapocsra, 12 mm-es raszter
Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 15 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 15 mm
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 80, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5,6 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 41 ... 59, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 26, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
BNB jelölő, 10 részes, szétválasztható, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 91 ... 100, fehér, szerelési mód: dugaszolás
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 61 ... 79, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 391 ... 400, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.