Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 371 ... 380, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, hosszában feliratozva a következő szimbólummal: ERDE, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 1000, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm
Jelölőlapok, Szőnyeg, fehér, feliratozva, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 100, szövegmező magassága: 7,5 mm, szövegmező szélessége: 5,6 mm
Jelölőkártya, öntapadó, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 51 ... 60, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szerelési mód: ragasztható
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 11,2 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos páros számokkal: 62 ... 80, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőlap, lapos, 100 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 81 ... 90, 10 azonos feliratú csík lapos jelölőkártyánként, az összes 4,2 mm-es raszterű kapocshoz alkalmas, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 26, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőcsík, Szőnyeg, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ... 100, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 100, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 5,5 mm
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.