Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 61 ... 70, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,6 mm, szerelési mód: reteszelés
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 80, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Az egyes lapok száma: 1000, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 8,15 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 6, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 64, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 51 ... 60, fehér, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 6,15 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 41 ... 59, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, hosszában feliratozva a következő szimbólummal: -, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 71, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.