Behelyezhető csík, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, perforált, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 266, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 26 mm
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Csoportjelölő lap, csavaros-, rugós-, direkt rugós és késes csatlakozású kapcsok közepébe pattintható, feliratozható egy 24x4 mm-es címkével vagy manuálisan a B-STIFT-tel, a lábrészben ZB 5-tel
Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: L1, L2, L3, N, PE, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12,2 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 12,15 mm
Jelölő-hordozók, ST 2,5-3L háromemeletes rugós sorkapocsba pattintható, UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 vagy ZBF 5 típussal feliratozható, szürke, felirat nélkül, szerelési mód: dugaszolás, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5 mm
Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 8,15 mm
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 80, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5,6 mm
Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 96, szövegmező magassága: 4,6 mm, szövegmező szélessége: 3,97 mm
Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 5 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 1 ... 10, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 1 ... 10, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.