ESL 26X6 - Behelyezhető csík
0808105

Behelyezhető csík, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, perforált, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 266, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 26 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az anyagfájlt a CLIP PROJECT szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni
Jelölőtábla GBS-ZB/26x6 kapocssor-jelölőhordozóhoz