E-TMF (EX5)RL
-
Jelölő kapcsokhoz
1196221
Jelölő kapcsokhoz, THERMOMARK E.VARIO termékhez, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.VARIO, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 30 m, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 30000 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Maximális hatékonyság: Akár 70%-os időmegtakarítás a kézi nyomtatott jelölési, szétválasztási és felrakási folyamatokhoz képest, folyamatosan rövid ciklusidővel
Hatékony készletezés: Az applikátorral a különböző raszterméretek számától függetlenül teljes kapocssorok megjelölhetők csupán 2 , folytonos kiszerelésű anyaggal
Nagyfokú rugalmasság: A speciális késgeometriának köszönhetően az applikátor 3,5 mm ... 1000 mm-es raszterben perforálja és vágja a rugalmas, folytonos kiszerelésű anyagot, pontosan a jelölőszoftver által megadott pozícióban
Kevesebb anyagveszteség: nem kell anyagot cserélni, még akkor sem, ha különböző raszterméreteket nyomtatnak
Gyors és precíz rögzítés: A speciális lábgeometria garantálja a profil egyszerű, gyors és precíz rögzítését a jelölőlapka-felvevőbe
A rugalmas anyagnak köszönhetően az egyes jelölők könnyen és kényelmesen elválaszthatók