Jelzőlámpa, 24 V DC, IALA zöld Optimum, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 10,5 °/4,5 °, átmérő: 174 mm, védettség: IP65/IP67, Kommunikációs interfész, biztonságos diagnosztika
Jelzőberendezések vízi utakhoz
A kifejezetten tengerészeti alkalmazásokhoz kifejlesztett, vízi utakon használható jelzőberendezések kiválóan használhatók zsilipek, hidak vagy kikötők mostoha kültéri körülményei között. A dimmelhető jelzőberendezések nagy fény- és színintenzitással rendelkeznek az IALA és a CIE szabványnak megfelelően. Használja ki a 200S változatoknál az IEC 61508 szabványnak megfelelő, tökéletesen megbízható kiegészítő diagnosztika előnyeit. Minden jelzőberendezés beköthető valamilyen automatizálási megoldásba egy kommunikációs protokollon keresztül.
Az Önnek nyújtott előnyök áttekintése Jelzőlámpák tengerészeti alkalmazásokhoz
- IEC 61508 biztonsági szabvány szerinti biztonsági funkció (200S típusú biztonságos jelzőlámpa)
- Gyors diagnosztika és hosszú távú adatbiztonság a szabványos protokollokkal megoldott hálózati kapcsolat révén
- Biztonságos üzembe helyezés és egyszerű karbantartás a jelzési feladatokhoz előre telepített szoftverfunkciók révén
- Hosszú élettartam a takarékos LED-es technikának és a robusztus alumíniumháznak köszönhetően
200-as osztályú jelzőlámpák a belvízi hajózás számára
A belvízi hajózásra használt LED-es jelzőfényeket fényjelző és zsilipberendezésekben való használatra tervezték. Az önálló biztonsági felügyeleti funkciók használata a jelzőberendezések nagyfokú rendelkezésre állását garantálják.
A jelzőlámpák különös előnye a beépített terepibusz-kommunikáció. Például a LED fényerejének szabályozásához vagy a kapcsolat megszakadása esetére vonatkozó viselkedés meghatározásához egy moduláris vezérlőn keresztül lehet a világítótestet megszólítani. A fényforrást PROFINET hálózaton keresztül lehet a zsilip irányítóközpontjával összekötni, ahol a felhasználó számos diagnosztikai és állapotinformációhoz hozzá tud férni.
A jelzőlámpák felügyeleti funkcióihoz kizárólag az ipari szabványnak megfelelő összetevőket használunk. Használja ki a 200S változatok IEC 61508 szabvány szerinti kiegészítő biztonsági diagnosztikájának előnyeit.
300-as osztályú jelzőlámpák a tengerhajózás számára
A nagy tengeri zsilipeknél a jelzőrendszerek rendelkezésre állásának a legnagyobb a prioritása. A tengeri hajózás jelzőlámpái ezeket a vevői követelményeket a következetesen megvalósított redundanciával veszik figyelembe mind a tápfeszültség-ellátásban, mind pedig a kommunikációs busz használatában.
A különösen robusztus és tengervízálló ház és a masszív kivitelű csatlakozástechnika a nagyigényű környezetben való használatra készült.
Az ipari kommunikációs buszon keresztül ki lehet olvasni az összes riasztás- és állapotjelzést időbélyeggel együtt, majd továbbítani lehet irányító rendszerek és adatbázisok számára. Ehhez ipari kommunikációs szabványok állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az integratív automatizálási megoldások egyszerű felépítését.
Referenciák
Niederfinow hajóemelőmű
Biztonsági jelzések a hajóemelőműnél Niederfinow-ban energiatakarékos jelzőrendszert telepítenek
Az Odera-Havel-csatornán található Niederfinow hajóemelőt egykor egy zsiliplépcső helyettesítésére építették, és az emelési magassága 36 méter. Az emberek és a hajók biztonsága érdekében az újjáépített emelőművet a Phoenix Contact LED-alapú jelzőrendszerével szerelték fel.
A vezérlési és automatizálási megoldás megfelel az EU gépekre vonatkozó irányelvének, nagy energiahatékonyságot kínál, és lehetővé teszi a modern karbantartási és gondozási koncepciók megvalósítását.
Zsiliprendszer Kiel-Holtenauban
Kommunikatív jelzőlámpák Biztonsági jelzések a Kieli-csatornán
A kereken 100 kilométer hosszú Kieli-csatorna egyike a világ legforgalmasabb mesterséges hajóútvonalainak. A kiel-holtenaui zsilip kiegyenlíti a két tenger közötti magasságkülönbséget.
A korszerűsítés során a zsilipberendezést a Phoenix Contact új jelzőrendszerével szerelték fel, amely megkönnyíti a karbantartást, és energiát takarít meg.