LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 75 °/95 °, hossz: 510 mm, átmérő: 70 mm, védettség: IP67, elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak
Géplámpák
A robusztus géplámpák új mércét állítanak az ipari berendezések hatékony megvilágítása terén: LED-es technikával, vakításmentes fénnyel, különböző vezérlési lehetőségekkel, soros kapcsolással, valamint M12-es kábelezéssel. Az alkalmazásához illő, különböző védettségű LED-es géplámpákat talál Ön is a Phoenix Contact átfogó termékválasztékában.
LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 85 °/95 °, hossz: 540 mm, átmérő: 40 mm, védettség: IP67, elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak
LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 85 °/95 °, hossz: 540 mm, átmérő: 40 mm, védettség: IP67, elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak, sorba kapcsolható
LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 85 °/101 °, hossz: 195 mm, átmérő: 35 mm, védettség: IP54, elforgatható, fényhalványítás, sorba kapcsolható
LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 40 °/80 °, hossz: 715 mm, átmérő: 40 mm, védettség: IP67, elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak
LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 40 °/80 °, hossz: 365 mm, átmérő: 40 mm, védettség: IP67, elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak
LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 75 °/95 °, hossz: 650 mm, átmérő: 70 mm, védettség: IP67, elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak
LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 85 °/95 °, hossz: 365 mm, átmérő: 40 mm, védettség: IP67, elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak, sorba kapcsolható
LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 89 °/97 °, hossz: 615 mm, átmérő: 25 mm, védettség: IP54, elforgatható
LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 95 °/105 °, hossz: 196 mm, védettség: IP67, elforgatható, szerelési tartozékokkal együtt
Önnek nyújtott előnyök
- A 24 V-os tápellátás megkönnyíti a karbantartást, és növeli a biztonságot
- Rugalmas szerelhetőség a különböző kialakítások és tartozékok jóvoltából
- Gyors installálás és kevesebb komponens az M12-es kábelezéssel
- A hűtő- és kenőanyag-állóság révén szerszámgépekhez is alkalmazható
Kis helyigény, sok fény A 100-as osztály géplámpái
Sok gép egyre kompaktabb kivitelű, ezért kevés helyet kínál a szükséges világítás számára. A 100-as osztály IP54 védettségű PLD géplámpái a nagyon keskeny kialakításukkal tűnnek ki. Ezért helyszűke esetén is ideálisan integrálhatók a gépekbe.
A mellékelt lámpatartóban a lámpa elfordítható, ezért a világítást optimálisan lehet irányítani. Forgathatóságuk miatt ezek a lámpák a megvilágítandó felülettől kis és közepes távolságban különösen jó megvilágítást kínálnak. 195 és 895 mm közötti hosszméretben kaphatók. Átmérőjük 25 és 35 mm között változik.
- Egyszerű szerelés szűkös helyeken is a keskeny kialakítás révén
- Az elfordíthatóság célzott megvilágítást tesz lehetővé
- Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
- A dugaszolható csatlakozás miatt a vezetékhossz szabadon megválasztható, a szerelés egyszerű és gyors
Erős megvilágítás minden alkalmazáshoz A 200-as osztály géplámpái
A 200-as osztály LED-es géplámpái nagy fényerejükkel tűnnek ki. A 100-as osztály LED-es géplámpáival szemben ezek ideálisan alkalmasak akkor, ha a célfelülettől mért távolság közepes és nagy között van.
Mostoha környezetben van szüksége fényre? A lámpák erre az esetre is alkalmasak a nagy rezgés- és ütésállóságuknak, valamint a hűtő-kenőanyagokkal szembeni ellenálló képességüknek köszönhetően.
A 40 mm-es átmérőjű változatot ideális módon lehet az új gépekbe integrálni. A gép belső terét így helytakarékos módon és nagy hatásfokkal lehet megvilágítani.
- A 4 mm-es biztonsági üveg a lehetséges mechanikai igénybevételt jelentő környezetekben való alkalmazást is lehetővé teszi
- A Viton® tömítésnek köszönhetően nem érzékeny a hűtő- és kenőanyagokra
- Magas hőmérsékleten, illetve nagy rezgési és lökési igénybevétel esetén is használható
- Rugalmas szerelési lehetőségek, mivel mindkét szerelési változat (szögvas vagy tartó) elfordítható
- Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi