PLD M 260 W-85/95 365/D40/SC - LED-es géplámpa
2702934

LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 85 °/95 °, hossz: 365 mm, átmérő: 40 mm, védettség: IP67, elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak, sorba kapcsolható

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Helytakarékos a kis átmérő révén
A dugaszolható csatlakozás miatt a vezetékhossz szabadon megválasztható, a szerelés egyszerű és gyors
Az elfordíthatóság célzott megvilágítást tesz lehetővé
Az IP67 védettség és a hűtő-/kenőanyag-állóság miatt szerszámgépekhez is alkalmazható
Magas hőmérsékleten, illetve nagy rezgési és lökési igénybevétel esetén is használható
A biztonsági üveg a mechanikai igénybevételt jelentő környezetekben való alkalmazást is lehetővé teszi
A soros kapcsolásnak köszönhetően a huzalozási ráfordítás a lehető legkisebb
Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
Különösen takarékos: a LED-es technológia energiahatékony és a LED élettartama legalább 60000 óra