Interfészkonverterek, készülékszerverek és átjárók − az RS-232-ről az Ethernetre

Készülékszerverek és átjárók − RS-232-ről Ethernetre

A készülékszerverekkel a különböző soros interfészeket − ilyen pl. az RS-232, RS-422 és RS-485 − protokolltranszparens módon lehet más szabványokra, pl. Ethernet (RJ45) átalakítani. Az átjárók és protokoll-átalakítók átfordítják a különböző terepibusz- és Ethernet-protokollokat (pl. a PROFIBUS-t PROFINET-re), lehetővé téve ezzel a meglevő soros készülékek és terepi buszok egyszerű integrálását a korszerű Ethernet hálózatokba.

Go to Product Detail Page for item 1182119
GW DS1 - Interfész-átalakítók
GW DS1 - Interfész-átalakítók
1182119

Soros készülékszerver soros adatok Ethernet adatokká (RJ45) való konvertálásához (RS-232/422/485). Támogatja a TCP- és UDP-protkollt a Modbus/RTU (vagy ASCII) és Modbus/TCP kiegészítéseként. A COM-Port-Redirector szoftver letöltésre készen rendelkezésre áll. Egy RJ45 csatlakozót és egy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

A soros készülékszerverek különböző változatai, mint többportos készülékek

Soros készülékszerverek: a változatok áttekintése

Soros készülékszerverek

A soros készülékszerverek lehetővé teszik a meglévő soros készülékek és buszok egyszerű integrálását a korszerű Ethernet hálózatokba.

Sok alkalmazásnál több soros készülék (pl. vonalkódolvasó és nyomtató) van szűk helyen elhelyezve, és ezeket össze kell kötni az Ethernet hálózattal. Ezekben az esetekben egy többportos átalakító alkalmazása egyrészt értékes helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben, másrészt készpénz megtakarítását eredményezi.

Ezenkívül úgy lehet az alkalmazást az egyedi követelményekhez igazítani, hogy különböző felhasználók egyetlen átalakítón keresztül különböző soros interfészekhez férhetnek hozzá.

Az Ön előnyei

  • A beágyazott webszerver lehetővé teszi az egyszerű üzembe helyezést és konfigurálást
  • Minden szektorban alkalmazható az üzemi hőmérséklet széles tartománya (-40 °C … +70 °C) és a veszélyes területekre vonatkozó engedély révén
  • Csekély helyigény a kapcsolószekrényben a kompakt formatényezőknek köszönhetően
  • A készülékekhez való illetéktelen hozzáférést 256 bites AES titkosítás és hitelesítési mechanizmusok akadályozzák meg
  • Gyors és egyszerű felhasználó általi hibajavítás a soros portok kibővített diagnosztikai funkciói révén
  • A virtuális COM portok natív Windows illesztőprogramokkal való zökkenőmentes integrálása garantálja a tartósan nagy teljesítményt, különösen a többportos alkalmazásoknál.

Új termékek

IFS PROFIsafe átjáró a kalapsínen
MQTT Edge átjáró

PROFIsafe átjáró

Biztonságos hálózat a motorindítók számára

Az IFS PROFIsafe átjáró lehetővé teszi akár 15 motorindító egyszerű hálózati integrációját. Kapcsolja át biztonságosan a motorindítók engedélyező bemeneteit: takarítson meg értékes I/O-kat a vezérlési szinten, és használja a gazdaságos megoldást az interfész-szinten.

Fő jellemzők

  • Az IFS résztvevőinek integrálása a PROFIsafe rendszerbe
  • Biztonságos digitális be- és kimenetek
  • További digitális be- és kimenetek
  • Háromfázisú motorok csoportos lekapcsolásának funkcionális biztonsága
  • Gazdaságos megoldás
  • mindössze 45 mm beépítési szélesség

Önnek nyújtott előnyök

  • Motorindítók biztonságos lekapcsolása biztonságos kimeneteken keresztül
  • Helytakarékos elhelyezés a kapcsolószekrényben a kompakt, mindössze 45 mm széles kialakításnak köszönhetően
  • Egyszerű bővítési lehetőségek további I/O-kkal
  • Gyors konfigurálás, állapotfigyelés és diagnosztika az automatizálási szoftveren vagy a clipx ENGINEER készülékparaméterező eszközön keresztül
  • Hálózati címek megtakarítása az Interface System (IFS) buszcsatlakozásnak köszönhetően

MQTT Edge átjáró

Modbus készülékek egyszerű csatlakoztatása MQTT Brokerhez

A GW MQTT/MODBUS... átjáróval hidalja át Ön is az IOT és az ipari vezérlők közötti rést. Az átjáró egyszerű interfészt biztosít a Modbus kliensek és kiszolgálók csatlakoztatásához az Ön által választott helyi vagy felhőalapú Brokerhez.

Fő jellemzők

  • Webalapú kezelés
  • Integrált Modbus kliens
  • MQTT Sparkplug aktiválva
  • I. osztály, 2. részl., ATEX, IECEx
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C

Önnek nyújtott előnyök

  • Az egyszerű interfész lehetővé teszi a gyors és egyszerű konfigurálást, a programozás szükségessége nélkül.
  • Az integrált Modbus kliens közvetlen kapcsolatot hoz létre a Modbus szerverekkel a vezérlési környezet megzavarása nélkül.
  • A Sparkplug közös névtartományt és payload-keretrendszert biztosít az integráció egyszerűsítése érdekében.

A protokollok szempontjából átlátszó soros készülékszerverek

Virtuális COM port alkalmazás PC-vel és soros készülékekkel

A protokollok szempontjából átlátszó soros készülékszerverek

A GW DEVICE SERVER... sorozat soros készülékszervereit arra lehet használni, hogy soros (általában RAW vagy ASCII adatformátumú) standard készülékeket Ethernet hálózatokkal lehessen összekötni. A készülékek „virtuális COM portként“, illetve natív TCP vagy UDP Ethernet készülékként használhatók.

Protokoll-átalakítók és átjárók: Modbus/RTU, RAW és ASCII átalakítása Modbus/TCP-re és EtherNet/IP™-re

Tetszőleges ASCII protokollok bekötése Modbus vagy Ethernet/IP™ rendszerekbe

Protokoll-átalakítók és átjárók: Modbus/RTU, RAW és ASCII átalakítása Modbus/TCP-re és EtherNet/IP™-re

A GW MODBUS TCP/RTU… sorozatba tartozó modulok a Modbus/RTU (vagy ASCII, soros) protokollok Modbus/TCP protokollá történő átalakítására használhatók. Ezeket a nagy teljesítőképességű modulokat tetszőleges Modbus kliens és szerver kombinációkhoz lehet konfigurálni.

A GW MODBUS TCP/ASCII… sorozatba tartozó modulok a készülékekből (pl. vonalkódolvasókból, mérlegekből vagy RFID címkékből) származó soros RAW vagy ASCII sztringek Modbus protokoll szerinti rendelkezésre bocsátására használhatók. A GW MODBUS EIP/ASCII... sorozatba tartozó modulokkal ezeket a sztringeket át lehet alakítani az EtherNet/IP™ számára.

Protokoll-átalakítók és átjárók: Modbus és EtherNet/IP™ között

Tetszőleges Modbus résztvevők bekötése az EtherNet/IP™ protokollba

Protokoll-átalakítók és átjárók: Modbus és EtherNet/IP™ között

A GW EIP/MODBUS… sorozatba tartozó modulokkal a Modbus slave-ek az EtherNet/IP™ protokollba integrálhatók. Így a meglevő Modbus résztvevők beköthetők a kibővített Ethernet alapú EtherNet/IP™ protokollba.

MQTT edge átjárófunkciók

Tetszőleges Modbus készülékek integrálása IIoT alkalmazásokba az MQTT segítségével

Protokoll-átalakítók és átjárók: a Modbus és az MQTT között

A GW MQTT/MODBUS... sorozat segítségével Ön is áthidalhatja az IOT és az ipari irányítórendszerek közötti hézagot. Csatlakoztassa a Modbus klienseket és kiszolgálókat az Ön által kiválasztott helyi vagy felhőalapú brókerhez. A webalapú kezelés megkönnyíti a konfigurálást, és nem igényel programozást. A szabványos MQTT és a Sparkplug B támogatása rugalmasságot kínál az IOT-alkalmazásokba való integráláshoz.

Átjáró: HART és HART-IP, Modbus/TCP és PROFINETközött

Nagy teljesítményű hozzáférés a HART jelekhez Etherneten keresztül

Átjáró: HART és HART-IP, Modbus/TCP és PROFINETközött

A GW PL… sorozatba tartozó modulok egy fejmodulból és max. öt bővítőmodulból állnak. Ezek a modulok egyszerű módon teszik lehetővé a HART terepi készülékek Ethernet hálózatokon keresztül történő paraméterezését és felügyeletét.

Az Ethernet-kapcsolat HART-IP, Modbus/TCP vagy PROFINET segítségével valósítható meg. A HART-Ethernet átjáró moduláris felépítésének köszönhetően max. 40 HART készülék csatlakoztatható.

NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture

Átjáró: a HART és az OPC UA között a NAMUR Open Architecture (NOA) számára

A GW PL ETH/UNI fejállomás az OPC UA-n keresztül kommunikál, a NAMUR Open Architecture (NOA) koncepció alapján. A készülék ennek során adatdiódaként funkcionál abból a célból, hogy továbbítsa a HART terepi készülékek diagnosztikai és folyamatadatait egy teszőleges felhőrendszerbe.

A kinyert adatok elemzésével és feldolgozásával ellenőrizni lehet a folyamat hatékonyságát. Szükség esetén az információkat vissza lehet adni a vállalatirányítási (ERP) rendszernek pl. karbantartási megbízások automatizált létrehozása céljából. Ez se nem befolyásolja, se nem veszélyezteti a folyamatirányító rendszert.

Átjárók és proxy-k: INTERBUS -> PROFINET

Proxy INTERBUS számára

Átjárók és proxy-k: INTERBUS -> PROFINET

INTERBUS alkalmazást szeretne egy PROFINET hálózatba bekapcsolni? Akkor az FL NP PND-4TX IB a megfelelő megoldás. A készülék gond nélkül paraméterezhető az Ön meglevő programozóeszközével. A beépített switch a kapcsolószekrényben használható az irányítórendszer felé menő kapcsolatként, vagy a terepen sorba kapcsoláshoz.

Átjárók és proxy-k: PROFIsafe kommunikáció a hálózat határain túlnyúlóan

Proxy a PROFIsafe számára

Átjárók és proxy-k: PROFIsafe kommunikáció a hálózat határain túlnyúlóan

Ez egyedülálló: beszéljen a PROFIsafe nyelvén – átfogó módon és a hálózat határain túlnyúlóan.

A Phoenix Contact PROFIsafe átjárója lehetővé teszi a biztonságos kommunikációt két PROFINET hálózat között. Így a berendezés határain túllépve és gyártótól független módon valósulhat meg a funkcionális biztonság, pl. a vészkikapcsolási koncepciók.

Ipari időszerver Ethernet hálózatokhoz

Ipari időszerver Ethernet hálózatokhoz

Ipari időkiszolgáló: az idő és a hely meghatározása Ethernet hálózatokhoz a GPS, a GALILEO vagy a GLONASS segítségével Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

Az FL TIMESERVER NTP ipari időszerver időinformációkat bocsát rendelkezésre az NTP protokollon keresztül az Ethernet hálózatokban. A rendszer az időt az egyéb NTP szolgáltatásoktól függetlenül és internetkapcsolat nélkül, a GPS, GALILEO vagy GLONASS rendszerből veszi. A beépített antennával felszerelt, robusztus IP68 védettségű ház és a PoE tápellátás révén a készülék gond nélkül telepíthető a szabad ég alatt.

Ethernet-HART átjáró

Ethernet-HART átjáró

Ethernet-HART átjáró

A HART-készülékek összes digitális jele az alkalmazástól függően soros RS-485 vagy Ethernet interfészen érhető el.

Az Ethernet-HART átjáró PROFINET, Modbus TCP/IP és HART-IP hozzáférést tesz lehetővé 40 készülékhez. Minden készülékcsatlakozó saját HART masterrel van ellátva annak érdekében, hogy a HART adatokat a lehető leggyorsabban továbbíthassa az Etherneten keresztül.

Modbus TCP/IP hálózat esetén ezen kívül négy digitális bemenet, valamint négy digitális kimenet is rendelkezésre állhat.