A GW MODBUS TCP/RTU átjáró soros Modbus/RTU adatokat vagy ASCII adatokat alakít át Modbus/TCP adatokká. Támogatja a soros ügyfél vagy kiszolgáló készülékeket. Tartalmaz két RJ45-ös és két D-SUB-9-es portot.
Készülékszerverek és átjárók − RS-232-ről Ethernetre
A készülékszerverekkel a különböző soros interfészeket − ilyen pl. az RS-232, RS-422 és RS-485 − protokolltranszparens módon lehet más szabványokra, pl. Ethernet (RJ45) átalakítani. Az átjárók és protokoll-átalakítók átfordítják a különböző terepibusz- és Ethernet-protokollokat (pl. a PROFIBUS-t PROFINET-re), lehetővé téve ezzel a meglevő soros készülékek és terepi buszok egyszerű integrálását a korszerű Ethernet hálózatokba.
A GW MODBUS TCP/ASCII... soros RAW stringeket vagy ASCII stringeket alakít át Modbus regiszterekké. Kettő RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
Modbus/RTU és FOUNDATION Fieldbus közötti protokollátalakító
Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való konvertálásához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Kettő RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
A GW MODBUS TCP/ASCII... soros RAW stringeket vagy ASCII stringeket alakít át Modbus regiszterekké. Egy RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
HART és PROFIBUS PA közötti protokollátalakító
Modbus/RTU és PROFIBUS PA közötti protokollátalakító
A GW PN/ASCII… soros RAW stringeket vagy ASCII stringeket alakít át PROFINET protokollá. Kettő RJ45 csatlakozót és négy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
A GW PN/ASCII… soros RAW stringeket vagy ASCII stringeket alakít át PROFINET protokollá. Kettő RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
A GW PN/MODBUS... kétirányú kommunikációt tesz lehetővé a PROFINET és a Modbus protokoll között. Két RJ45 csatlakozót és négy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
Soros készülékszerverek: a változatok áttekintése
Soros készülékszerverek
A soros készülékszerverek lehetővé teszik a meglévő soros készülékek és buszok egyszerű integrálását a korszerű Ethernet hálózatokba.
Sok alkalmazásnál több soros készülék (pl. vonalkódolvasó és nyomtató) van szűk helyen elhelyezve, és ezeket össze kell kötni az Ethernet hálózattal. Ezekben az esetekben egy többportos átalakító alkalmazása egyrészt értékes helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben, másrészt készpénz megtakarítását eredményezi.
Ezenkívül úgy lehet az alkalmazást az egyedi követelményekhez igazítani, hogy különböző felhasználók egyetlen átalakítón keresztül különböző soros interfészekhez férhetnek hozzá.
Az Ön előnyei
- A beágyazott webszerver lehetővé teszi az egyszerű üzembe helyezést és konfigurálást
- Minden szektorban alkalmazható az üzemi hőmérséklet széles tartománya (-40 °C … +70 °C) és a veszélyes területekre vonatkozó engedély révén
- Csekély helyigény a kapcsolószekrényben a kompakt formatényezőknek köszönhetően
- A készülékekhez való illetéktelen hozzáférést 256 bites AES titkosítás és hitelesítési mechanizmusok akadályozzák meg
- Gyors és egyszerű felhasználó általi hibajavítás a soros portok kibővített diagnosztikai funkciói révén
- A virtuális COM portok natív Windows illesztőprogramokkal való zökkenőmentes integrálása garantálja a tartósan nagy teljesítményt, különösen a többportos alkalmazásoknál.
Új termékek
Virtuális COM port alkalmazás PC-vel és soros készülékekkel
A protokollok szempontjából átlátszó soros készülékszerverek
A GW DEVICE SERVER... sorozat soros készülékszervereit arra lehet használni, hogy soros (általában RAW vagy ASCII adatformátumú) standard készülékeket Ethernet hálózatokkal lehessen összekötni. A készülékek „virtuális COM portként“, illetve natív TCP vagy UDP Ethernet készülékként használhatók.
Tetszőleges ASCII protokollok bekötése Modbus vagy Ethernet/IP™ rendszerekbe
Protokoll-átalakítók és átjárók: Modbus/RTU, RAW és ASCII átalakítása Modbus/TCP-re és EtherNet/IP™-re
A GW MODBUS TCP/RTU… sorozatba tartozó modulok a Modbus/RTU (vagy ASCII, soros) protokollok Modbus/TCP protokollá történő átalakítására használhatók. Ezeket a nagy teljesítőképességű modulokat tetszőleges Modbus kliens és szerver kombinációkhoz lehet konfigurálni.
A GW MODBUS TCP/ASCII… sorozatba tartozó modulok a készülékekből (pl. vonalkódolvasókból, mérlegekből vagy RFID címkékből) származó soros RAW vagy ASCII sztringek Modbus protokoll szerinti rendelkezésre bocsátására használhatók. A GW MODBUS EIP/ASCII... sorozatba tartozó modulokkal ezeket a sztringeket át lehet alakítani az EtherNet/IP™ számára.
Tetszőleges Modbus résztvevők bekötése az EtherNet/IP™ protokollba
Protokoll-átalakítók és átjárók: Modbus és EtherNet/IP™ között
A GW EIP/MODBUS… sorozatba tartozó modulokkal a Modbus slave-ek az EtherNet/IP™ protokollba integrálhatók. Így a meglevő Modbus résztvevők beköthetők a kibővített Ethernet alapú EtherNet/IP™ protokollba.
Tetszőleges Modbus készülékek integrálása IIoT alkalmazásokba az MQTT segítségével
Protokoll-átalakítók és átjárók: a Modbus és az MQTT között
A GW MQTT/MODBUS... sorozat segítségével Ön is áthidalhatja az IOT és az ipari irányítórendszerek közötti hézagot. Csatlakoztassa a Modbus klienseket és kiszolgálókat az Ön által kiválasztott helyi vagy felhőalapú brókerhez. A webalapú kezelés megkönnyíti a konfigurálást, és nem igényel programozást. A szabványos MQTT és a Sparkplug B támogatása rugalmasságot kínál az IOT-alkalmazásokba való integráláshoz.
Nagy teljesítményű hozzáférés a HART jelekhez Etherneten keresztül
Átjáró: HART és HART-IP, Modbus/TCP és PROFINETközött
A GW PL… sorozatba tartozó modulok egy fejmodulból és max. öt bővítőmodulból állnak. Ezek a modulok egyszerű módon teszik lehetővé a HART terepi készülékek Ethernet hálózatokon keresztül történő paraméterezését és felügyeletét.
Az Ethernet-kapcsolat HART-IP, Modbus/TCP vagy PROFINET segítségével valósítható meg. A HART-Ethernet átjáró moduláris felépítésének köszönhetően max. 40 HART készülék csatlakoztatható.
NAMUR Open Architecture
Átjáró: a HART és az OPC UA között a NAMUR Open Architecture (NOA) számára
A GW PL ETH/UNI fejállomás az OPC UA-n keresztül kommunikál, a NAMUR Open Architecture (NOA) koncepció alapján. A készülék ennek során adatdiódaként funkcionál abból a célból, hogy továbbítsa a HART terepi készülékek diagnosztikai és folyamatadatait egy teszőleges felhőrendszerbe.
A kinyert adatok elemzésével és feldolgozásával ellenőrizni lehet a folyamat hatékonyságát. Szükség esetén az információkat vissza lehet adni a vállalatirányítási (ERP) rendszernek pl. karbantartási megbízások automatizált létrehozása céljából. Ez se nem befolyásolja, se nem veszélyezteti a folyamatirányító rendszert.
Proxy INTERBUS számára
Átjárók és proxy-k: INTERBUS -> PROFINET
INTERBUS alkalmazást szeretne egy PROFINET hálózatba bekapcsolni? Akkor az FL NP PND-4TX IB a megfelelő megoldás. A készülék gond nélkül paraméterezhető az Ön meglevő programozóeszközével. A beépített switch a kapcsolószekrényben használható az irányítórendszer felé menő kapcsolatként, vagy a terepen sorba kapcsoláshoz.
Proxy a PROFIsafe számára
Átjárók és proxy-k: PROFIsafe kommunikáció a hálózat határain túlnyúlóan
Ez egyedülálló: beszéljen a PROFIsafe nyelvén – átfogó módon és a hálózat határain túlnyúlóan.
A Phoenix Contact PROFIsafe átjárója lehetővé teszi a biztonságos kommunikációt két PROFINET hálózat között. Így a berendezés határain túllépve és gyártótól független módon valósulhat meg a funkcionális biztonság, pl. a vészkikapcsolási koncepciók.
Ipari időszerver Ethernet hálózatokhoz
Ipari időkiszolgáló: az idő és a hely meghatározása Ethernet hálózatokhoz a GPS, a GALILEO vagy a GLONASS segítségével Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Az FL TIMESERVER NTP ipari időszerver időinformációkat bocsát rendelkezésre az NTP protokollon keresztül az Ethernet hálózatokban. A rendszer az időt az egyéb NTP szolgáltatásoktól függetlenül és internetkapcsolat nélkül, a GPS, GALILEO vagy GLONASS rendszerből veszi. A beépített antennával felszerelt, robusztus IP68 védettségű ház és a PoE tápellátás révén a készülék gond nélkül telepíthető a szabad ég alatt.
Ethernet-HART átjáró
Ethernet-HART átjáró
A HART-készülékek összes digitális jele az alkalmazástól függően soros RS-485 vagy Ethernet interfészen érhető el.
Az Ethernet-HART átjáró PROFINET, Modbus TCP/IP és HART-IP hozzáférést tesz lehetővé 40 készülékhez. Minden készülékcsatlakozó saját HART masterrel van ellátva annak érdekében, hogy a HART adatokat a lehető leggyorsabban továbbíthassa az Etherneten keresztül.
Modbus TCP/IP hálózat esetén ezen kívül négy digitális bemenet, valamint négy digitális kimenet is rendelkezésre állhat.