Olyan protokollátalakító, amely négy Modbus/RTU készüléket csatlakoztat egy PROFIBUS PA hálózathoz
Megjegyzés az alkalmazásról
Alkalmazási útmutató
Csak ipari alkalmazásra
Használati korlátozás
EMC-megjegyzés
EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen
Szigetelési tulajdonságok
Túlfeszültség-kategória
II
Szennyeződési fok
2
Tápellátás
Tápfeszültség tartomány
18 V DC ... 30 V DC
Névleges tápfeszültség
24 V DC
Maximális áramfelvétel
34 mA
Tápellátás
Csatlakozási mód
COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs
Hajlékony vezető keresztmetszete
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Merev vezető keresztmetszete
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
24 ... 12
Meghúzási nyomaték
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Jel
Modbus
Adatok: PROFIBUS PA
Adatsebesség
31,25 kBit/s
Csatlakozások száma
1
Csatlakozási mód
COMBICON
A csatornák száma
1
Meghúzási nyomaték
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Csatlakozástechnika
Csavaros csatlakozás
Lezáró ellenállás
Kapcsolható
Hajlékony vezeték keresztmetszet max
2,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min
0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max
2,5 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet min
0,2 mm²
Vezeték keresztmetszet AWG max.
12
Vezeték keresztmetszet AWG min.
24
Támogatott protokollok
Modbus/RTU, PROFIBUS PA
Adatok: Modbus/RTU
Adatsebesség
115,2 kBit/s
Csatlakozások száma
2
Csatlakozási mód
COMBICON
A csatornák száma
4 (Modbus/RTU készülékek)
Meghúzási nyomaték
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Csatlakozástechnika
Csavaros csatlakozás
Lezáró ellenállás
Kapcsolható
Hajlékony vezeték keresztmetszet max
2,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min
0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max
2,5 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet min
0,02 mm²
Vezeték keresztmetszet AWG max.
12
Vezeték keresztmetszet AWG min.
24
Méretrajz
Szélesség
22,5 mm
Magasság
99 mm
Mélység
114,5 mm
Szín
szürke
Készülékház anyaga
PA V0
Környezeti feltételek
Védettség
IP20
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-40 °C ... 85 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)
-40 °C ... 85 °C
Magassági viszony
2000 m
Megengedett páratartalom (üzemben)
0 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Ütésállóság
30g, 18 ms
Rezgésállóság (üzem)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
Ex adatok
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, USA / Kanada
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
Szerelési mód
Kalapsínre szerelés
Szerelési útmutató
EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre
Beépítési helyzet
vízszintes, az EN 60715 szerinti NS 35-ös hordozósínre
Használható kalapsínfajta
Kalapsín: 35 mm
Cikkszám
2316364
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
DNC135
Termékkulcs
DNC135
GTIN
4055626127385
Tömeg/db (csomagolással)
206 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
206 g
Vámtarifaszám
85176200
Származási ország
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 9.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx PRE 16.0001X
cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827
ATEX
Engedély azonosítója: Presafe 16ATEX7686X
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
(Nincsenek mentességi szabályok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat