FLM DO 8 M12
-
Decentralizált I/O modul
2736291
A moduláris lokális buszcsatoló digitális kimenetekkel rendelkezik. Funkciók: 8 digitális kimenet egyenként 500 mA, 500 KBd / 2 MBd átkapcsolható, csatornapontos diagnosztika, rövidzár és túlterhelés elleni védelem, M12 gyorscsatlakozás-technika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 70 mm |
| Magasság | 178 mm |
| Mélység | 50 mm |
| Furattávolság | 168 mm |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Fieldline helyi busz | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, B kódolású |
| Csatlakozási hely jelölése | Rézkábel |
| Pólusszám | 5 |
| Átviteli sebesség | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (váltható) |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | 81 |
| ID kód (dec) | 189 |
| folyamatadat-csatorna | 1 Byte |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 1 Byte |
| Paramétercsatorna (PCP) | 0 Byte |
| Regiszterhossz (busz) | 1 Byte |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 8 |
| Védőkapcsolás | Rövidzár-védelem |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Maximális kapcsolási frekvencia a lámpa névleges terhelésén | lásd az adatlapon |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Fieldline |
| Kialakítás | moduláris |
| A csatornák száma | 8 |
| Potenciálok | |
| Feszültségellátás UL: | 24 V DC |
| Táplálás UL-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UL-ből | max. 50 mA (2 MBaud esetén) |
| típ. 45 mA (2 MBaud esetén) | |
| max. 50 mA (500 kBaud esetén) | |
| típ. 40 mA (500 kBaud esetén) | |
| Feszültségellátás US | 24 V DC |
| Táplálás US-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel US-ből | típ. 5 mA (növelve az érzékelők tápáramával) |
| max. 600 mA | |
| Feszültségellátás UA11: | 24 V DC |
| Tápellátás UA11-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UA11-ből | típ. 3 mA |
| max. 2 A | |
| Feszültségellátás UA12 | 24 V DC |
| Tápellátás UA12-n | max. 4 A |
| Áramfelvétel UA12-ből | típ. 3 mA |
| max. 2 A | |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Megnevezés | UL |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (hullámossággal együtt) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: a perifériához | 500 V AC |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP65/IP67 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Cikkszám | 2736291 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI432 |
| Termékkulcs | DRI432 |
| GTIN | 4017918951085 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 364,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 364 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Szenzor/aktor kábel 1518478
Az Ön előnyei
A feszültségellátás rugalmas bevezetése
SPEEDCON gyorsreteszelés
Diagnosztikai és állapotjelzések
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
Kompatibilis csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51