FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX
-
Buszcsatolók
2736741
A PROFINET buszcsatoló egy lokálisbuszt nyit meg akár 16 résztvevő számára. További funkciók: 100 MBit/s, Autonegotiation, Autocrossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 digitális bemenet, csatornapontos diagnosztika, rövidzár / túlterhelés elleni védelem, M12 gyorscsatlakozás-technika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 70 mm |
Magasság | 178 mm |
Mélység | 50 mm |
Furattávolság | 168 mm |
Szín | antracit |
PROFINET | |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, D kódolású |
Csatlakozási hely jelölése | Rézkábel |
Pólusszám | 4 |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s (Autonegotiation) |
PROFINET | |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Terepi busz: Lokális busz gateway | |
Megnevezés | Adatbusz gateway |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, B kódolású |
Átviteli sebesség | 500 kBaud / 2MBaud átkapcsolható |
Lokális busz maximális hossza | 20 m |
A lokális buszmodulok maximális száma | 16 |
Rendszerkorlátok | |
A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 16 |
Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | max. 16 |
Modul | |
ID kód (hex) | nincs |
Folyamatadat-csatorna | 8 Bit |
Beviteli címtartomány | 8 Bit |
Kiadási címtartomány | 0 Bit |
Regiszterhossz | 8 Bit |
Digitális: | |
Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
Bemenetek száma | 8 (EN 61131-2 , 1. típus) |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
Bemeneti feszültség | 24 V DC |
"0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
"1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 13 V DC ... 30 V DC |
Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
Szűrési idő | 3 ms |
Védőkapcsolás | Érzékelő tápellátás rövidzárvédett, bemenetek túlterhelés védettek; polaritásvédelem |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Kialakítás | moduláris |
A csatornák száma | 8 |
Potenciálok | |
Feszültségellátás UL: | 24 V DC |
Táplálás UL-en | max. 4 A |
Áramfelvétel UL-ből | max. 118 mA (2 MBaud esetén) |
típ. 118 mA (2 MBaud esetén) | |
max. 60 mA (500 kBaud esetén) | |
típ. 60 mA (500 kBaud esetén) | |
Feszültségellátás US | 24 V DC |
Táplálás US-en | max. 4 A |
Áramfelvétel US-ből | típ. 5 mA (növelve az érzékelők tápáramával) |
max. 600 mA | |
Potenciálok | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
Potenciálok | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápellátás: Modulelektronika | |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Megnevezés | UL |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
Tápláló áram | < 100 mA |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: a perifériához | 500 V DC |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
Védettség | IP65/IP67 |
Megjegyzés | Tömítse le a nem használt csatlakozó felülethelyeket/csatlakozókat a védettség biztosítása érdekében. |
Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Falra szerelhető, opcionálisan szerelőlapra |
Falra szerelhető |
Cikkszám | 2736741 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI41A |
Termékkulcs | DRI41A |
Katalógus oldalszáma | 188. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4046356042659 |
Tömeg/db (csomagolással) | 335,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 335,2 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - Hálózati kábel 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - Adatbusz-rendszerkábel 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - Adatbusz-rendszerkábel 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - Adatvonali csatlakozók 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Adatvonali csatlakozók 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508200
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B - Hálózati kábel 1407496
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Hálózati kábel 1407497
-
NBC-M12MSD/10,0-93B - Hálózati kábel 1407498
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93B/R4AC - Hálózati kábel 1407499
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B/R4AC - Hálózati kábel 1407500
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Hálózati kábel 1407501
-
NBC-M12MSD/10,0-93B/R4AC - Hálózati kábel 1407502
Az Ön előnyei
PROFINET
8 bemenet 24 V DC
M12-es csatlakozástechnika SPEEDCON gyorsreteszeléssel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51