Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AXL F SGI2 1H - Analóg modul
2702911

Axioline F, Nyúlásmérő bélyeg adatrögzítő modul, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 nagyon pontos bemenet DMS-hez
Gyárilag kiegyenlített mérési tartományok névleges jellemzőkkel
Jellemzők kézi megadása
A folyamatadatok frissítése 200 μs és 100 ms közötti lépésekben paraméterezhető
A folyamatkörnyezetben szakaszkiegyenlítéssel beszabályozható
2 pontos beszabályozás
A DMS csatlakoztatása 6 és 4 vezetékes technikával
Kibővített vezetékszakadás-felismerés
Szenzortáplálás max. 115 mA-rel (8 mérőcella, 350 Ω csatornánként)
Csatornánként kis ellenállású potenciálmentes záróérintkező
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
Tárázó berendezés