AXL F RTD4 1H - Hőmérsékletmodul
2688556

Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 4 (rezisztív hőmérsékletérzékelőkhöz), csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 analóg bemeneti csatorna hőmérséklet-mérőellenállások (RTD) csatlakoztatásához
500 Ω-os és 5 kΩ-os lineáris bemenetek
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Integrált, digitális szenzorlinearizálás
Nominált mérési érték ábrázolás közvetlenül °C, °F vagy Ω mértékegységben
A mért érték kijelzése 16 bites vagy lebegőpontos formátumban
Programozható szűrő
Rövidzárvédett bemenetek
Hőstabilitás
Rendkívül nagyfokú zavarállóság
Alacsony zavarkibocsátás
Installációfelügyelet a "Channel Scout" csatornakeresési funkcióval
Mentett készülék-típustábla