A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. A kimeneti jelek impulzusszélesség-modulációjának (PWM) lehetőségét két egymástól függetlenül működő csatorna teszi lehetővé. A modul támogatja a PWM, az impulzusgenerátor és a push-pull kimenet üzemmódot.
AXL F PWM2 1H
-
Funkciómodul
1007352
Axioline F, Funkciómodul, Impulzusszélesség-moduláció; átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s; védettség: IP20; Impulzusszélesség-moduláció; Szállítási terjedelem: busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 független csatorna
5 V-os vagy 24 V-os jelek kiadása
Push-Pull kimenet
Kimenetenkénti névleges áram: 500 mA (24 V DC esetén), 10 mA (5 V DC esetén)
Frekvencia kimenet (0 Hz ... 65 535 Hz)
A frekvenciafelbontás osztóval beállítható (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Az impulzusszélesség-felbontás osztóval beállítható (1 ms, 0,1 ms, 0,01 ms)
Beállítható kitöltési tényező (0 % ... 100 %)
Mentett készülék-típustábla