A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Digitális jelek kijelzésére szolgál. A kimenetek zárlat és túlterhelés elleni védelemmel rendelkeznek.
AXL F DO8/2 2A 1H
-
Digitális modul
2688381
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 20-2059154-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 digitális kimenet
24 V DC, 2 A
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Minimális frissítési idő < 100 µs
Mentett készülék-típustábla