AXL F DO4/3 AC 1F
-
Digitális modul
2702068
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 4 (nullátmenet-kapcsolóval ellátott triac-os kimenetek), 230 V AC, 2 A, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,6 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 1 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 6 Byte |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 4 (nullátmenet-kapcsolóval ellátott triac-os kimenetek) |
| Védőkapcsolás | Külső védelem szükséges; I2t-érték (egy félhullám): 340 A2s |
| Kimeneti feszültség | 230 V AC |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 8 A (külső biztosítás) |
| Névleges kimeneti feszültség | 230 V AC |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| Terhelés, perc | 5,1 kΩ (230 V esetén) |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | lásd a diagramot |
| Névleges ohmos terhelés | max. 460 W (névleges feszültségnél) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 100 másodpercenként (ohmos terhelésnél) |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | visszfeszültségálló |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Tönkremehet a kimenet |
| Jelkésleltetés | max. 10 ms (nál 50 Hz) |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (a hőmérséklet- és áramfüggő csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Szállítási terjedelem | busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 8,6 W |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 120 mA |
| Potenciálok: A digitális kimeneti modulok betáplálása (UO) | |
| Tápfeszültség | 230 V AC |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V AC ... 253 V AC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt; 50 Hz ... 60 Hz) |
| Áramfelvétel | max. 8 A (külső biztosítás) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor 275 V |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Periféria / logika | 4 kV |
| 5 kV | |
| Vizsgálófeszültség: Periféria / FE | 4 kV |
| 5 kV | |
| Vizsgálófeszültség: Perifériák, AC/PE | 4 kV |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline F: Rendszer és telepítés” című felhasználói kéziköny vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. Vegye figyelembe a vezetékek kiválasztásánál azt, hogy kis vezeték-keresztmetszet és nagy áram esetén a kapocshely hőmérséklete akár 30 K fokkal is meghaladhatja a környezeti hőmérsékletet! |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline F: Rendszer és telepítés” című felhasználói kéziköny vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. Vegye figyelembe a vezetékek kiválasztásánál azt, hogy kis vezeték-keresztmetszet és nagy áram esetén a kapocshely hőmérséklete akár 30 K fokkal is meghaladhatja a környezeti hőmérsékletet! |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 20 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (max. 2 A/csatorna falra, vízszintes kalapsínre való szereléshez; max. 1 A/csatorna tetszőleges beépítési helyzetben) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 2 A/csatorna tetszőleges beépítési helyzetben) | |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (a hőmérséklet- és áramfüggő csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Cikkszám | 2702068 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI232 |
| Termékkulcs | DRI232 |
| GTIN | 4046356933087 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 239 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 239 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 digitális kimenet
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Mentett készülék-típustábla
Diagnosztikai és állapotjelzések
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51